Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
53
N.º de referencia: 21 34 840 0592 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 10m
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 21 34 840 0592 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
53
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 0.34 mm²
  • 编码 A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (poliuretano)
  • 颜色(电缆) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV 状态 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Plomo
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质 Plomo
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 374 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140142008
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604