Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 830 0489 010
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 1,0m
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 830 0489 010
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connector 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M8
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M8 Codifica A
    Femmina Angolato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 0,25 mm²
  • Codifica Codifica A
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 34,5 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140141599
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604