Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 810 0388 150
M8 3-pol st/- f/- PUR 15 m
M8 3-pol st/- f/- PUR 15 m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 21 34 810 0388 150
M8 3-pol st/- f/- PUR 15 m
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
Identifiering
  • Kategori System cabling
  • Serie Circulära kontaktdon M8
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Kontaktdon 1
    M8 A-coding
    Female Straight
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Version
  • Kabellängd 15 m
  • Antal kärnor 3
  • Ledarstruktur 3x 0.25 mm²
  • Kodning A-coding
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyurethane)
  • Färg (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen Lead
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140241886
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604