Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
8
N.º de referencia: 21 34 800 0481 010
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 800 0481 010
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
8
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M8
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M8 Codificación A
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,25 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 42,75 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140140608
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604