Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 21 34 262 6840 100
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 10 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 34 262 6840 100
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 Y-kodowany
    Męski Prosty
  • Złącze 2
    M12 Y-kodowany
    Męski Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • Kodowanie Y-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +80 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Zielony
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444995
  • GTIN 5713140282643
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare