Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 20 82 630 2008
preLink cable PN Cat.5 4p 0.8 m
preLink cable PN Cat.5 4p 0.8 m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 20 82 630 2008
preLink cable PN Cat.5 4p 0.8 m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie preLink®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 preLink®
  • Conector 2 preLink®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,8 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -35 ... +70 °C no desplazado
    -5 ... +50 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 59,5 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140258310
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600