Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 040 0045
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;trail
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;trail

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Acodado en la parte inferior
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 040 0045
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;trail
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
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Acodado en la parte inferior
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 54 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140065789
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600