Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 701 1511
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP, 5m
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP, 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 701 1511
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP, 5m
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
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
    Connector
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 292.5 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140062696
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje