Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 701 1509
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 701 1509
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
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
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 RJ45
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
    Conector
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 125,86 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140062672
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje