Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 2012
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 100m
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 100m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite y a UV, Sin halógenos
1x 2x AWG 22/7
PUR (poliuretano)
Longitud de cable: 100 m
600 MHz Ancho de banda
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 45 600 2012
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 100m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Retardante de llama
    Resistente al aceite y a UV
    Sin halógenos
  • Características
    Perfectamente apto para la combinación con conectores HARTING SPE
    Para instalaciones fijas y flexibles en aplicaciones industriales
Versión
  • Longitud de cable 100 m
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 1x 2x AWG 22/7
  • Blindaje apantallado
Características técnicas
  • Voltaje nominal 100 V
  • Características de transmisión 600 MHz Ancho de banda
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistencia de bucle ‌ 120 Ω/km
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -25 ... +80 °C movido
  • Diámetro de cable 5,2 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    4x diámetro de cable (plegado único)
    8x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Tensión de prueba UDC 1 kV Hilo / hilo / blindaje
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Número ECHA SCIP ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801-3
    IEC 61156-11
    IEC 61156-12
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    UL style 21815 (80 °C / 300 V)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 4.070 g
  • Peso neto ‌ 36 g/m
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444995
  • GTIN 5713140273771
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609