Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 45 600 1200
PROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 20m
PROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 23/1
PVC
Longitud de cable: 20 m
Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09456001211.
N.º de referencia: 09 45 600 1200
PROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 23/1
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Verde
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
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.507 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140062238
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609