Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0522
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 500m
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 500m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente a rayos UV
4x 2x AWG 26/7
PVC
Longitud de cable: 500 m
Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0522
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 500m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Retardante de llama
    Resistente a rayos UV
  • Impresión en cable HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 “UR-Logo” AWM STYLE 20276 80°C 30V 09456000500020X “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO”
Versión
  • Longitud de cable 500 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Voltaje nominal 100 V
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de bucle ≤ 290 Ω/km
  • Temperatura de limitación -20 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 6,3 ... 6,9 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,7 kV Hilo / hilo / blindaje
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤290 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 5,13 ns/m
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61156-6
    EN 13602
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    UL style 20276 (80 °C / 30 V)
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • Peso neto ‌ 47 g/m
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444995
  • GTIN 5713140062122
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609