Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0333
HARTING F+B Hybridcable, PO 10m
HARTING F+B Hybridcable, PO 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable híbrido (cobre/cobre)
2x 2x AWG 22, 2x 0,75 mm², 2x 1,5 mm², 5G 2,5 mm²
Copolímero de poliolefina
Longitud de cable: 10 m
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0333
HARTING F+B Hybridcable, PO 10m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/cobre)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 13
  • Estructura de núcleo
    2x 2x AWG 22
    2x 0,75 mm²
    2x 1,5 mm²
    5G 2,5 mm²
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C
  • Radio de flexión mínimo 10x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) Copolímero de poliolefina
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
    Ecolab Topactive OKTO
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3.905 g
  • Peso neto ‌ 391 g/m
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140273979
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639