Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0332
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 20m
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable híbrido (cobre/cobre)
Sin halógenos, Resistente a rayos UV
4x 2x AWG 26/7, 4x 1,5 mm²
PUR (poliuretano)
Longitud de cable: 20 m
Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0332
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 20m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/cobre)
  • Descripción del cable
    Sin halógenos
    Resistente a rayos UV
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo
    4x 2x AWG 26/7
    4x 1,5 mm²
Características técnicas
  • Voltaje nominal 150 V
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Resistencia de bucle ≤ 290 Ω/km
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
  • Radio de flexión mínimo
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
  • Resistencia a la tracción ≤200 N
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,7 kV
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤14 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 5,13 ns/m
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UL style 21523 (80 °C / 30 V)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3.025 g
  • Peso neto ‌ 139 g/m
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140274013
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639