Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0320
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable híbrido (cobre/cobre)
Retardante de llama
4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm²
FRNC (LSZH)
Longitud de cable: 500 m
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0320
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/cobre)
  • Descripción del cable Retardante de llama
Versión
  • Longitud de cable 500 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo
    4x AWG 22/7
    4x 1,5 mm²
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +70 °C
  • Atenuación de acoplamiento a 20 °C / 10 MHz ≤ 10 mΩ/m
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤120 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±15 %
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 13602
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    UL style 21282 (80 °C / 150 V)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 85.000 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85442000
  • GTIN 5713140273955
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639