Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0301
RJIHybr.Cabel 4x26/7,3x20/7 ring, 100m
RJIHybr.Cabel 4x26/7,3x20/7 ring, 100m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable híbrido (cobre/cobre)
4x AWG 26/7, 3x AWG 20/7
FRNC (LSZH)
Longitud de cable: 100 m
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 45 600 0301
RJIHybr.Cabel 4x26/7,3x20/7 ring, 100m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/cobre)
Versión
  • Longitud de cable 100 m
  • Número de núcleos 7
  • Estructura de núcleo
    4x AWG 26/7
    3x AWG 20/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 6.835 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140386716
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639