Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0132
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente a la luz solar
4x AWG 22/7
PVC
Longitud de cable: 20 m
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0132
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Retardante de llama
    Resistente a la luz solar
  • Impresión en cable HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO"
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de bucle ≤ 120 Ω/km
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C
    -20 ... +60 °C Durante la instalación
    -50 ... +80 °C almacenamiento/transporte
  • Diámetro de cable 6,3 ... 6,7 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado repetido)
    3x diámetro de cable (plegado único)
  • Resistencia torsional ≥ 30.000 a ángulo de torsión= ±180°/m
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 2 kV Hilo / hilo / blindaje
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤120 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    EN 50290-2-22
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.000 g
  • Peso neto ‌ 68 g/m
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140061859
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609