Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
29
Hoods/Housings
5
Frames
1
N.º de referencia: 09 45 545 1522
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 545 1522
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
29
Hoods/Housings
5
Frames
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie RJ45
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 RJ45 Connector
  • Conector 2 RJ45 Female
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 15 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 Twisted Pair AWG 26/7
  • Blindaje Shielded
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación ‌0 ... +60 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 6.1 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Yellow
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-2
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 613 g
  • País de origen Latvia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444920
  • GTIN 5713140279704
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600