Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Device side / Panel feed through
3
N.º de referencia: 09 45 445 1915
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 1915
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Device side / Panel feed through
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tipo A
  • Conector 2
    IP20 USB 2.0
    Tipo A
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Blindaje apantallado
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Voltaje nominal ‌ 30 V DC
  • Tasa de bits ‌ 480 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento > 1,6 x 106 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 35 N
  • Fuerza de extracción ≥ 15 N
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 4,9 mm
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    0,5 kV (contacto-contacto)
    0,5 kV (contacto-tierra)
  • Impedancia ‌90 Ω ±15 %
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de terminación
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • Material (sobremoldeo) Poliamida (PA)
  • Color (sobremoldeo) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 219,75 g
  • País de origen Malasia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140262751
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600