Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
3
N.º de referencia: 09 45 145 1012
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,5m
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 145 1012
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
3
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 Mini DisplayPort
  • Złącze 2 IP20
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 1,5 m
  • Liczba rdzeni 14
  • Konstrukcja rdzenia
    5x 2x AWG 32
    4x AWG 32
  • Ekranowanie Ekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 0,5 A
  • Napięcie znamionowe 30 V
  • Charakterystyka transmisji DisplayPort 1.2 standard
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • Rezystancja izolacji >107 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
  • Siła łączenia ≤ 50 N
  • Siła wycofania ≥ 15 N
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 5 mm
  • Minimalny promień gięcia 10 x wejście kablowe
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-uziemienie)
  • Impedancja ‌100 Ω ±10 %
  • Odporność na wibracje
    10-2000 Hz, 15 g, 1,5 mm, czas przeszukiwania: 20 min zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
    5,35 Gs RMS, 15 min/osie, 7,9 m/s² (losowe drgania)
  • Odporność na wstrząsy
    25 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
    5 g / 30 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
    Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (przewodu) TPE
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 74 g
  • Kraj pochodzenia Malezja
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140262379
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600