Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 750 0838 100
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 10m
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 750 0838 100
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x 0,25 mm²
  • Blindaje apantallado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 616 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140239128
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604