Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
7
Device side / Panel feed through
124
N.º de referencia: 09 48 689 6018 030
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 3.0m
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo C
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 689 6018 030
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
7
Device side / Panel feed through
124
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie
    RJ45
    Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2
    M12 codificación D
    Macho
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Tipo C
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 170 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140268418
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600