Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
N.º de referencia: 02 07 160 1101
CONECTOR HAR BUS 64 PARA TARJ.EXPANSORAS
CONECTOR HAR BUS 64 PARA TARJ.EXPANSORAS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 160
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, según IEC 61076-4-113
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Beige
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 07 160 1101
CONECTOR HAR BUS 64 PARA TARJ.EXPANSORAS
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-bus® 64
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Typ připojení Rozšiřující karta
  • Počet kontaktů 160
  • Konfigurace kontaktů Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
  • Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 5
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Vzdušná vzdálenost
    ‌0,6 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
    ‌0,6 mm Mezi 2 řadami (z, d)
    ‌0,8 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
    ‌0,8 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
  • Délka povrchových cest
    ‌0,6 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
    ‌0,6 mm Mezi 2 řadami (z, d)
    ‌0,8 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
    ‌0,8 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor
    ≤20 mΩ Pro řady a, b, c
    ≤30 mΩ Pro řady z, d
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 160 N
  • Odpojovací síla ≤ 120 N
  • Úroveň vlastností
    1
    Podle IEC 61076-4-113
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Béžová
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-4-113 (doplňkové)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 58,9 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140000421
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD