Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 62 000 5009
PRENSAESTOPAS UNIVERSAL PG 29
PRENSAESTOPAS UNIVERSAL PG 29

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Versión EMC
Pg 29
Rango de sujeción: 17 ... 20.5 mm
Diámetro de blindaje: 15 ... 20 mm
Material (prensaestopas): Metálicos
IP68
Tamaño de llave: 40
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 000 5009
PRENSAESTOPAS UNIVERSAL PG 29
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
  • Catégorie Accessoires
  • Type d'accessoire Presse-étoupe
  • Description de l'accessoire Version CEM
Données techniques
  • Taille de clé 40
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP68
  • Taille Pg 29
  • Plage de serrage 17 ... 20,5 mm
  • Diamètre blindage 15 ... 20 mm
Propriétés du matériau
  • Matériaux (presse-étoupes) Métallique
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Plomb
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 128,3 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 84849000
  • GTIN 5713140072916
  • eCl@ss 27140803 Presse-étoupe CEM (installation électrique)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Portal de objetos EPLAN