myHARTING Login
Configuradores
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
その他
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
09 48 CON 88P8 BK
N.º de referencia: 09 48 CON 88P8 BK
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol black
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Contactos: 8
Bronce
Chapado en oro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CON 88P8 BK
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
RJ45
名称
HARTING DualBoot RJ45
エレメント
ケーブルコネクタ
仕様
オーバーモールド
バージョン
シールド
360°シールド
コンタクト数
8
ロックタイプ
PushPull
技術的特性
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-20 ... +60 °C
嵌合回数
≥ 750
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20
材質
材質 (コンタクト)
青銅
表面 (コンタクト)
金メッキ
基板厚み
≥ 30 µinch
材質 (フード/ハウジング)
ポリカーボネート (PC)
カラー(フード/ハウジング)
黒
材料の難燃性 UL94
V-2
商用データ
梱包寸法
1
原産国
中国
GTIN
5713140880696
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar