Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
167
N.º de referencia: 09 48 888 8575 075
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A black 7,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A black 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 888 8575 075
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A black 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Соединитель 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 7,5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2 Twisted Pair
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура ‌0 ... +60 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 325 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140257009
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609