Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 898 9595 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e grey 1,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e grey 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 898 9595 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e grey 1,5m
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
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1,5 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 Twisted Pair
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5e Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezistenţă buclă ‌ 260 Ω/km
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +60 °C nemişcat
    ‌0 ... +50 °C deplasat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Rezistenţă de izolaţie @ 20 °C ≥ 2.000 MΩ x km
  • Impedanţă @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 86,4 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140256248
  • eCl@ss 27.060.308,00