Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 CON 86P8 YE
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,yellow
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,yellow

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Contactos: 8
Bronce
Chapado en oro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CON 86P8 YE
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,yellow
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 RJ45
  • 标识 HARTING DualBoot RJ45
  • 原件 Cable connector
  • 规格 Overmoulded
版本
  • 屏蔽 360° shielding
  • 针数 8
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +60 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(插针) Bronze
  • 表面(插针) Gold plated
  • 层厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料 (上壳/底座) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(上売/底座) Yellow
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 China
  • GTIN 5713140880771
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar