Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 CON 86P8 GN
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,green
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,green

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Contactos: 8
Bronce
Chapado en oro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CON 86P8 GN
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,green
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
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45
  • Identificación HARTING DualBoot RJ45
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Sobremoldeado
Versión
  • Blindaje Apantallado de 360°
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +60 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (contactos) Bronce
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) Verde
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140880801
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar