Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 878 7588 025
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 2,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 2,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 878 7588 025
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 2,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 2.5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 루프 저항 ‌ 290 Ω/km
  • 제한 온도
    -25 ... +60 °C 움직이지 않음
    -0 ... +50 °C 이동됨
  • 절연 저항, 20 °C에서 ≥ 5,000 MΩ x km
  • 임피던스 (100 MHz에서) ‌100 Ω ±3 %
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) 녹색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 116.7 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140254619
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609