Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 878 7588 021
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 2,1m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 2,1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2.1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 878 7588 021
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 2,1m
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
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 2,1 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 Twisted Pair
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă buclă ‌ 290 Ω/km
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +60 °C unmoved
    -0 ... +50 °C moved
  • Rezistenţă de izolaţie @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedanţă @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • Culoare (cablu) Green
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 95 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140393103
  • eCl@ss 27.060.308,00