Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 878 7588 011
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 1,1m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 1,1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 878 7588 011
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 1,1m
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1,1 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2 Twisted Pair
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hurokellenállás ‌ 290 Ω/km
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +60 °C stabil
    -0 ... +50 °C mozgatott
  • Szigetelés ellenállása 20 °C-on ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedancia 100 MHz-nél ‌100 Ω ±3 %
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • Színes (kábel) Zielony
  • RoHS zgodny
  • ELV státusz zgodny
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Niezawarte
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Niezawarte
  • REACH SVHC anyagok Tak
  • REACH SVHC anyagok 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Niezawarte
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 65 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140881785
  • eCl@ss 27.060.308,00