Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 868 6571 008
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e yellow 0,8m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e yellow 0,8m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 868 6571 008
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e yellow 0,8m
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
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria 시스템 케이블링
  • Serie RJ45
  • Elemento 케이블 어셈블리
  • Specifiche 양방향 사전조립형
  • Connettore 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connettore 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo di cavo 구리 케이블 (원형)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0.8 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2 Twisted Pair
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5e 클래스 D, 최대 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura massima
    -25 ... +60 °C 움직이지 않음
    ‌0 ... +50 °C 이동됨
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EI
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine 라트비아
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140392793
  • eCl@ss 27,060,308.00