Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 868 6570 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e red 15m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e red 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 868 6570 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e red 15m
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
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 15 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4 x 2 parsnoet
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5e Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +60 °C uberørt
    ‌0 ... +50 °C flyttet
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) FRNC (LSZH)
  • Farve (kabel) Rød
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EI
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 630 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140253636
  • eCl@ss 27.060.308,00
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar