Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 868 6572 080
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 8,0m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 8,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 868 6572 080
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 8,0m
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
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 8 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4× 2 kroucená dvoulinka
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5e Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -25 ... +60 °C Bez pohybu
    ‌0 ... +50 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) FRNC (LSZH)
  • Barva (kabel) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EI
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 335,667 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140253933
  • eCl@ss 27.060.308,00
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar