Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 868 6572 125
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 12,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 12,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 12.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 868 6572 125
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 12,5m
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
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektör 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 12,5 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2 bükümlü çift
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri kat. 5e D osztály: max. 100 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +60 °C stabil
    ‌0 ... +50 °C mozgatott
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) FRNC (LSZH)
  • Renk (kablo) Zöld
  • RoHS konform
  • ELV durumu konform
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Nem része
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Nem része
  • REACH SVHC maddeleri Igen
  • REACH SVHC maddeleri 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Önerme 65 madde Nem része
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EI
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 526 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140881969
  • eCl@ss 27.060.308,00