Data
Subcategorías
Filters
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      90
    • 1x 2x AWG 24/7
      32
    • 1x 2x AWG 26/7
      14
    • 2x 0,75 mm²
      11
    • 2x 1,5 mm²
      11
    • 2x 2x AWG 22
      11
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x AWG 22
      50
    • 2x AWG 24
      30
    • 2x G50 / 125 µm
      14
    • 3x 2,5 mm²
      44
    • 4x 1,5 mm²
      58
    • 4x 2 Twisted Pair
      460
    • 4x 2x AWG 23/7
      5
    • 4x 2x AWG 24/7
      33
    • 4x 2x AWG 26/7
      818
    • 4x 2x AWG 27/7
      10
    • 4x 2x AWG 28/7
      38
    • 4x AWG 22/1
      22
    • 4x AWG 22/19
      24
    • 4x AWG 22/7
      1014
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 50 / 125 µm
      102
    • 50 µm
      109
    • 5G 2,5 mm²
      11
    • 62,5 / 125 µm
      99
    • 8x AWG 24/7
      20
    • 8x AWG 26/7
      67
    • 9 / 125 µm
      220
    • 980 / 1000 µm
      20
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 12 mm
      16
    • 12,6 mm
      14
    • 16,5 mm
      11
    • 3 mm
      16
    • 5,17 mm
      134
    • 5,5 mm
      32
    • 6,3 ... 6,7 mm
      24
    • 6,4 ... 6,8 mm
      10
    • 6,5 mm
      288
    • 6,5 mm ± 0,2 mm
      34
    • 6,6 mm ± 0,2 mm
      132
    • 6,6 mm ± 0,3 mm
      42
    • 6,7 mm ± 0,3 mm
      97
    • 7 mm
      18
    • 8 mm
      20
    • 8,1 mm
      30
    • 8,1 mm ± 0,3 mm
      28
    • 8,8 mm
      14
    • 9,5 mm
      7
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • 2x LC duplex
      11
    • 2x SC dúplex
      4
    • 2x ST
      40
    • Acodado Derecha
      19
    • Acodado Izquierda
      12
    • Acodado Parte inferior
      26
    • Bloqueo a tornillo
      13
    • Cinc fundido a presión
      13
    • Conector
      27
    • Direcciones preferidas arriba/abajo
      12
    • Direcciones preferidas izquierda/derecha
      77
    • Expanded beam
      32
    • HARTING DualBoot RJ45
      591
    • HARTING M8 T1 Industrial
      64
    • HARTING Mini PushPull
      39
    • HARTING Mini PushPull T1 Industrial
      10
    • HARTING PushPull (V4)
      164
    • HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
      60
    • HARTING RJ Industrial®
      253
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      37
    • HARTING T1 Industrial
      36
    • HARTING VarioBoot RJ45
      89
    • HARTING ix Industrial® PushPull IP20
      24
    • HARTING ix Industrial® Tipo A
      132
    • Han® 3 A Híbrido
      58
    • Han® 3 A Metálicos
      114
    • Han® F+B
      4
    • Han® PushPull (V14) Metálicos
      25
    • Han® PushPull (V14) Termoplásticos
      25
    • Hembra
      18
    • Hembra Acodado
      13
    • Hembra Recto
      75
    • IP65 / IP67 estado conectado
      13
    • LC duplex
      272
    • M12 Codificación B
      35
    • M12 Codificación X
      158
    • M12 Codificación Y
      8
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      26
    • M12 codificación D
      308
    • M8 codificación D
      15
    • Macho
      59
    • Macho Acodado
      103
    • Macho Recto
      278
    • Metálicos
      29
    • Pasamuros
      4
    • Pasamuros para montaje trasero
      11
    • Press&Go
      78
    • PushPull
      187
    • PushPull XS SFP Recto
      1
    • PushPull XS SFP Termoplásticos
      108
    • RJ45
      141
    • RJ45 Conector
      57
    • RJ45 Gigalink
      10
    • Recto
      63
    • SC dúplex
      111
    • SCRJ duplex POF
      15
    • ST dúplex
      20
    • Slim Design
      26
    • Sobremoldeado
      260
    • Terminación IDC
      24
    • Terminación de engaste
      11
    • Terminación de perforación
      58
    • Termoplásticos
      29
    • Tipo A
      24
    • preLink®
      40
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • 2x LC duplex
      7
    • Acodado Arriba
      23
    • Acodado Izquierda
      19
    • Base montaje tipo pasamuros
      2
    • Base montaje tipo pasamuros Acodado
      2
    • Capota
      3
    • Direcciones preferidas arriba/abajo
      30
    • Direcciones preferidas izquierda/derecha
      132
    • Expanded beam
      32
    • Expanded beam 2 canales
      8
    • Expanded beam 4 canales
      8
    • HARTING DualBoot RJ45
      473
    • HARTING M8 T1 Industrial
      32
    • HARTING Mini PushPull
      78
    • HARTING Mini PushPull T1 Industrial
      20
    • HARTING PushPull (V4)
      350
    • HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
      15
    • HARTING RJ Industrial®
      414
    • HARTING T1 Industrial
      71
    • HARTING VarioBoot RJ45
      162
    • HARTING ix Industrial® PushPull IP20
      48
    • HARTING ix Industrial® Tipo A
      255
    • Han® 3 A Híbrido
      58
    • Han® 3 A Metálicos
      93
    • Han® F+B
      4
    • Han® PushPull (V14) Metálicos
      25
    • Han® PushPull (V14) Termoplásticos
      25
    • Hembra
      5
    • Hembra Acodado
      35
    • Hembra Recto
      64
    • IP20
      13
    • LC duplex
      76
    • M12 Codificación B
      80
    • M12 Codificación X
      239
    • M12 Codificación Y
      12
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      13
    • M12 codificación D
      418
    • M8 codificación D
      31
    • Macho
      8
    • Macho Acodado
      123
    • Macho Recto
      584
    • Metálicos
      29
    • Módulo Han® M12
      30
    • Pasamuros
      6
    • Press&Go
      78
    • PushPull
      212
    • PushPull XS SFP Termoplásticos
      219
    • RJ45
      183
    • RJ45 Conector
      58
    • RJ45 Hembra
      1
    • RJ45 Macho
      1
    • Recto
      29
    • SC dúplex
      66
    • SCRJ duplex POF
      20
    • ST dúplex
      20
    • Slim Design
      13
    • Sobremoldeado
      375
    • Terminación IDC
      98
    • Terminación de soldadura
      19
    • Termoplásticos
      29
    • Tipo A
      48
    • preLink®
      30
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
      26
    • apantallado
      305
  • Impedancia
    Select a value Reset filter
    • ‌100 Ω ±5 %
      111
3.520 products (of 3.520)
1/118
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias