Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0190
Data Bus Cable 2x0,75mm², C-Flex 1000m
Data Bus Cable 2x0,75mm², C-Flex 1000m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
WTB
2x 0,75 mm²
Elastómero
Longitud de cable: 1,000 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 45 600 0190
Data Bus Cable 2x0,75mm², C-Flex 1000m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable WTB
Versión
  • Longitud de cable 1.000 m
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 2x 0,75 mm²
Características técnicas
  • Impedancia 120 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C no desplazado
  • Radio de flexión mínimo 6x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
  • Material (cable) Elastómero
  • Color (cable) Negro
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
  • Peso neto 113.000 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140898516
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609