Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 000 9973
śruba z nakrętką UNC/UNC,SN
śruba z nakrętką UNC/UNC,SN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloqueo de tornillo hembra
Con tuerca, Rosca UNC/UNC, Longitud total de 18 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 000 9973
śruba z nakrętką UNC/UNC,SN
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Female screw lock
  • Description of the accessory
    With nut
    Thread UNC/UNC
    Total length 18 mm
Version
  • Details Bestil 2 stk. til én konnektor.
Technical characteristics
  • Tightening torque <0,6 Nm
Material properties
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions 6(a)/6(a)-I: Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål og i galvaniseret stål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly/bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly og i varmgalvaniserede stålkomponenter indeholdende op til 0,2 vægtprocent bly
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.015 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 73181558
  • GTIN 5713140087538
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar