Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
5
N.º de referencia: 09 65 229 7703
DSUB SV MASSDPSTR29 15P PL3 NUTSLK4-40HT
DSUB SV MASSDPSTR29 15P PL3 NUTSLK4-40HT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PCT), Carcasa: acero, niquelado
Gris
Contactos: 15
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 65 229 7703
DSUB SV MASSDPSTR29 15P PL3 NUTSLK4-40HT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
5
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Conector
  • Descrierea contactului
    Ştanţat
    Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
  • Gen Tată
  • Mărime D-Sub 2
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    Mezzanine
  • Număr de contacte 15
  • Lungime terminaţie 2,9 mm
  • Tip blocare Flanşă de fixare cu blocare cu şurub ajustat 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2,84 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,74 mm
  • Curent nominal ‌ 6,5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0,4 Nm Şurub de blocare
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C (în cursul lipirii în reflux max. +240 °C pentru 15 s)
  • Forţă de inserţie ≤ 50 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de performanţă 3
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie II (400 ≤ CTI < 600)
  • Grosime PCB ≥1,6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Răşină termoplastică armată cu fibră de sticlă (PCT)
    Carcasă: oţel, placat cu nichel
  • Culoare (inserţie) Gri
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Metal nobil peste Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 11,7 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140217614
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar