Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
3
Zubehör
5
N.º de referencia: 09 67 037 5655
DSUB SV MA TSDP STR 37P AU2
DSUB SV MA TSDP STR 37P AU2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero, estañado
Blanco
Contactos: 37
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 67 037 5655
DSUB SV MA TSDP STR 37P AU2
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
5
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Złącza
  • Série D-Sub
  • Identificação Standard
  • Elemento Złącze
  • Descrição do contato
    Toczone
    Prosty
Wersja
  • Método de terminação Lutowane na fali
  • Gênero Męski
  • Tamanho D-Sub 4
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • Liczba kontaktów 37
  • Długość przyłączenia 5,8 mm
  • Mocowanie do PCB Bez zaczepów do płyty
  • Tipo de trava Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
Charakterystyka techniczna
  • Odległość pomiędzy rzędami 2,84 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,76 mm
  • wysokość kołnierza 6,5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 7,5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 123 N
  • Siła wycofania
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≤1,6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 5,4 mm
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
    Muszla: stal, cynowana
  • Kolor (wkład) Biały
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Niemcy
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140093072
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar