Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
3
N.º de referencia: 09 66 521 7703
DSUB SV MA SSDP STR 50P AU3
DSUB SV MA SSDP STR 50P AU3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 5
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 50
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 521 7703
DSUB SV MA SSDP STR 50P AU3
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
3
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Connector
  • Descrierea contactului
    Turned
    Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Gen Male
  • Mărime D-Sub 5
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Număr de contacte 50
  • Lungime terminaţie 3.7 mm
  • Tip blocare Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2.84 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.76 mm
  • Curent nominal ‌ 7.5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 167 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 14.5 N
    ≤ 111 N
  • Nivel de performanţă 3
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1.6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Masă netă 20.8 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140086159
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar