Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
7
N.º de referencia: 09 66 321 6701
DSUB SV MA SSDP STR 25P AU2
DSUB SV MA SSDP STR 25P AU2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 321 6701
DSUB SV MA SSDP STR 25P AU2
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
7
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie 連接器
  • Serie D-Sub
  • Identificatie 標準
  • Element 連接器
  • Beschrijving van het contact
    車削
    直式
Versie
  • Aansluitmethode 波峰焊接接線方式
  • Geslacht 公頭
  • Grootte D-Sub 3
  • Verbindingstype
    主板到子插件板
    堆棧
  • Aantal contacten 25
  • Afsluitingslengte 3.7 mm
  • Vergrendelingstype 帶螺紋的固定法蘭 M3
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2.84 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.76 mm
  • Nominale stroom ‌ 7.5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0.6 Nm 母螺釘鎖扣
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 83 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Prestatieniveau
    2
    符合CECC 75301-802 標準
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1.6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    熱塑性樹脂,玻璃纖維填充(PBTP)
    外殼:鍍鋼
  • Kleur (insteekstuk) 黑色
  • Materiaal (contacten) 銅合金
  • Oppervlak (contacten) 鎳表面鍍貴金屬
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV-status 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 10.24 g
  • Land van herkomst 德國
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140083530
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar