Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
6
N.º de referencia: 09 66 523 7801
DSUB SV MA SSDP ANG87-284 50P AU3
DSUB SV MA SSDP ANG87-284 50P AU3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌7.5 A
Male
Size: D-Sub 5
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 50
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 66 523 7801
DSUB SV MA SSDP ANG87-284 50P AU3
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 5
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 50
  • Termination length 3 mm
  • Locking type Fixing flange with thread M3
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.76 mm
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 167 N
  • Withdrawal force
    ≥ 14.5 N
    ≤ 111 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 8.7 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 10 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140086227
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar