Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
6
N.º de referencia: 09 66 522 6801
CONECTOR MACHO ACODADO 50 CTOS A SOLDAR
CONECTOR MACHO ACODADO 50 CTOS A SOLDAR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 5
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 50
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 522 6801
CONECTOR MACHO ACODADO 50 CTOS A SOLDAR
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
6
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Turned
    Angled
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Fajta Male
  • Méret D-Sub 5
  • Összeköttetés típusa Motherboard to daughtercard
  • Érintkezők száma 50
  • Lezárás hossz 3 mm
  • Rögzítés típusa Fixing flange with thread M3
Műszaki jellemzők
  • Sorköz 2,54 mm
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,76 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 7,5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 167 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 14,5 N
    ≤ 111 N
  • Teljesítményszint
    2
    según CECC 75301-802
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1,6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 8,7 mm
  • Hot plugging Negativa
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero chapado
  • Színes (betét) Negro
  • Anyag (érintkezők) Aleación de cobre
  • Felület (érintkező) Metal noble sobre Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS kivételek 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV státusz conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok Plomo
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Plomo
    Níquel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 20.5 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140086166
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler