Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 65 223 7801
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P PL3 NUT M3
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P PL3 NUT M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 65 223 7801
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P PL3 NUT M3
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Estampado
    Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Gênero オス
  • Tamanho D-Sub 2
  • Tipo de conexão マザーボード ツー ドーターカード
  • Número de Pólos 15
  • Comprimento de terminal 2.9 mm
  • Tipo de trava Mesa de fixação com rosca M3
Características técnicas
  • Distância entre fileiras 2.84 mm
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.74 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6.5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ≤0.6 Nm メスネジロック
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 50 N
  • Força de retirada
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Nível de desempenho 3
  • Ciclos de conexão ≥ 50
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1.6 mm
  • Altura de instalação ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging いいえ
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
    シェル:めっき加工スチール
  • Cor (inserto)
  • Material (contatos) 銅合金
  • Superfície (contatos) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • Status ELV 適合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 含まず
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Substâncias REACH SVHC 含まず
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia はい
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    ニッケル
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 10,02 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140077737
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection