Productos combinables
Productos combinables NUEVO
饰品
5
N.º de referencia: 09 65 263 7810
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P AU3 GCHOLE
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P AU3 GCHOLE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 65 263 7810
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P AU3 GCHOLE
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
5
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Pressade
    Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Kön Hane
  • Storlek D-Sub 2
  • Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
  • Antal kontakter 15
  • Förbindningslängd 2,9 mm
  • Kretskortsfixering Med kortlås
  • Låsningstyp Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm
Tekniska egenskaper
  • Avstånd mellan rader 2,84 mm
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,74 mm
  • Märkström ‌ 6,5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 50 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Prestandanivå 3
  • Matningscykler ≥ 50
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: pläterat stål
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 11,1 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140078109
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar