Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
8
N.º de referencia: 09 65 123 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2 NUT M3
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2 NUT M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 65 123 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2 NUT M3
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
8
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Stamped
    Angled
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Fajta Male
  • Méret D-Sub 1
  • Összeköttetés típusa Motherboard to daughtercard
  • Érintkezők száma 9
  • Lezárás hossz 2.9 mm
  • Rögzítés típusa Fixing flange with thread M3
Műszaki jellemzők
  • Sorköz 2.84 mm
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.74 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6.5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 30 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Teljesítményszint
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1.6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 7.64 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140076839
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar