Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
8
N.º de referencia: 09 65 322 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P PL2 NUT M3
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P PL2 NUT M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 65 322 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P PL2 NUT M3
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
8
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Connector
  • Descrierea contactului
    Stamped
    Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Gen Male
  • Mărime D-Sub 3
  • Tip conexiune Motherboard to daughtercard
  • Număr de contacte 25
  • Lungime terminaţie 2.9 mm
  • Tip blocare Fixing flange with thread M3
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.76 mm
  • Curent nominal ‌ 6.5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 83 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1.6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 13.2 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140078383
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar