Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
13
N.º de referencia: 09 67 037 4716
DSUB SV FE TWW STR 37P AU2
DSUB SV FE TWW STR 37P AU2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Blanco
Contactos: 37
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 037 4716
DSUB SV FE TWW STR 37P AU2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
13
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie コネクタ
  • Serie D-Sub
  • Identificatie 標準
  • Element コネクタ
  • Beschrijving van het contact
    切削
    ストレート型
Versie
  • Aansluitmethode ラッピング端子
  • Geslacht メス
  • Grootte D-Sub 4
  • Verbindingstype 基板対ケーブル
  • Aantal contacten 37
  • Afsluitingslengte 13.65 mm
  • Vergrendelingstype 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2.54 mm
  • Nominale stroom ‌ 7.5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 123 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Prestatieniveau
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
    シェル:めっき加工スチール
  • Kleur (insteekstuk)
  • Materiaal (contacten) 銅合金
  • Oppervlak (contacten) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV-status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 含まず
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 含まず
  • REACH SVHC Stoffen はい
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen はい
  • California Proposition 65 stoffen
    ニッケル
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
仕様および認証
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 25
  • Nettogewicht 22.6 g
  • Land van herkomst ドイツ
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140092938
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469